Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20119423

Staré objednací číslo:

031820236E

24 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 454,9489 Kč
25 + 324,9635 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

454,95 Kč

1 x 454,9489 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 110.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 100.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava černý polyamid
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit
Typ klíče Bez klíče
Materiál západky zinek tlakově litý
Provedení univerzální
Specifikace nestlačuje se
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás