Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20059958

Staré objednací číslo:

072151001E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 97,2018 Kč
50 + 69,4299 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

97,20 Kč

1 x 97,2018 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 83.5 mm
Šířka rukojeti 36.0 mm
Maximální rozpětí zachycení 36.0 mm
Délka montážního otvoru 50.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava černý polyamid
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit
Typ klíče Bez klíče
Materiál západky zinek tlakově litý
Provedení pravé
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás