Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí 50.0 mm 25.0 mm zinek tlakově litý černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20121303

Staré objednací číslo:

072252002E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 50,3286 Kč
50 + 35,949 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

50,33 Kč

1 x 50,3286 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 83.5 mm
Šířka rukojeti 36.0 mm
Výška pouzdra 39.0 mm
Maximální rozpětí zachycení 39.0 mm
Délka montážního otvoru 50.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava černý polyamid
Typ rukojeti Rukojeť se zámkem typu zvednout a pootočit
Zahrnuje Nothing Included
Typ klíče Bez klíče
Materiál západky zinek tlakově litý
Provedení univerzální
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás