Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí 100.0 mm 25.0 mm polyamid černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20070533

Staré objednací číslo:

3082023236E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 200,182 Kč
25 + 142,9872 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

200,18 Kč

1 x 200,182 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 110.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 100.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Typ rukojeti Výklopná rukojeť uzamykatelná klíčem
Zahrnuje 2 Keys Supplied
Typ klíče S odlišnými klíči
Materiál západky polyamid
Provedení univerzální
Specifikace nestlačuje se
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás