20061777
10811110547E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 399,3672 Kč |
125 + | 359,4306 Kč |
Délka rukojeti | 160.0 mm |
---|---|
Délka rukojeti | 6.299 in |
Šířka rukojeti | 35.0 mm |
Šířka rukojeti | 1.378 in |
Výška hlavy | 9.0 mm |
Výška hlavy | 0.354 in |
Výška pouzdra | 18.5 mm |
Výška pouzdra | 0.728 in |
Maximální rozpětí zachycení | 28.5 mm |
Maximální rozpětí zachycení | 1.122 in |
Délka montážního otvoru | 50.0 mm |
Délka montážního otvoru | 1.969 in |
Šířka montážního otvoru | 25.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.984 in |
Povrchová úprava | pochromováno |
Typ rukojeti | Výklopná rukojeť uzamykatelná klíčem |
Zahrnuje | Two keys supplied with each latch |
Typ klíče | Euro klíč |
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Provedení | univerzální |
Specifikace | Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normy | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.