Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí

Skladem

Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.

Ideální pro kovové a rozvaděčové skříně standardních velikostí. Možnost vícebodového zamykání.

Zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.

  • K dispozici je také provedení s uzamykatelnou vložkou a nebo s okem pro visací zámek (není součástí dodávky).
  • Materiály: tlakově litý zinek a polyamid (PA)
  • Povrchová úpravy rukojeti: mat, elektrolytický nástřik, pískování, pochromování, lesklý chrom a práškové lakování
  • Barvy: chrom, černá a přírodní


Produktová řada: SR5537

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka čela Délka jazýčku Uzamykatelná vložka Výška pouzdra Materiál rukojeti Šířka čela Typ Koupit
167,8733 Kč - 235,0226 Kč 55 Skladem
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
polyamid
2
272,5987 Kč - 381,6381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
135,0172 Kč - 189,0242 Kč 44 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
No Lock
18.5 mm
polyamid
35.0 mm
2
167,8733 Kč - 235,0226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
polyamid
2
379,9391 Kč - 379,9391 Kč 13 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
296,2058 Kč - 329,1175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
20061739 379,9391 Kč - 379,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
327,1575 Kč - 327,1575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
1 061,8475 Kč - 1 644,5149 Kč 22 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Different
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
370,2135 Kč - 411,3482 Kč 25 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
280,7264 Kč - 393,017 Kč 14 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
379,9391 Kč - 379,9391 Kč 15 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
174,4093 Kč - 271,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Keyed Different
18.5 mm
polyamid
2
151,283 Kč - 235,3289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Keyed Different
18.5 mm
polyamid
2
174,4093 Kč - 271,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Keyed Different
18.5 mm
polyamid
2
281,4846 Kč - 394,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
365,102 Kč - 405,6689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
Keyed Different
18.5 mm
zinek tlakově litý
35.0 mm
1
20053949 135,0172 Kč - 189,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
45.0 mm
No Lock
18.5 mm
polyamid
35.0 mm
2
165,3835 Kč - 231,5368 Kč 15 Skladem
Keyed Alike (5333)
18.5 mm
polyamid
2
135,0172 Kč - 189,0242 Kč 1 Skladem
160.0 mm
45.0 mm
No Lock
18.5 mm
polyamid
35.0 mm
2
Zámky s výklopnou rukojetí 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20053734

Cenové rozmezí
235,0226 Kč - 167,8733 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20061647

Cenové rozmezí
381,6381 Kč - 272,5987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm No Lock polyamid černá

20053956

Cenové rozmezí
189,0242 Kč - 135,0172 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20053758

Cenové rozmezí
235,0226 Kč - 167,8733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí Provedení se stejným klíči přírodní

20061753

Cenové rozmezí
379,9391 Kč - 379,9391 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) zinek tlakově litý černá

20121839

Cenové rozmezí
329,1175 Kč - 296,2058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí Provedení se stejným klíči

20061739

Cenové rozmezí
379,9391 Kč - 379,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) zinek tlakově litý černá

20061760

Cenové rozmezí
327,1575 Kč - 327,1575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different polyamid černá

20061685

Cenové rozmezí
1 644,5149 Kč - 1 061,8475 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí přírodní

20061777

Cenové rozmezí
411,3482 Kč - 370,2135 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20061661

Cenové rozmezí
393,017 Kč - 280,7264 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) zinek tlakově litý černá

20061784

Cenové rozmezí
379,9391 Kč - 379,9391 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different polyamid černá

20053765

Cenové rozmezí
271,3033 Kč - 174,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different polyamid černá

20053789

Cenové rozmezí
235,3289 Kč - 151,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different polyamid černá

20053772

Cenové rozmezí
271,3033 Kč - 174,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20061654

Cenové rozmezí
394,0783 Kč - 281,4846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different zinek tlakově litý černá

20061821

Cenové rozmezí
405,6689 Kč - 365,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 24.5 mm 45.0 mm No Lock polyamid černá

20053949

Cenové rozmezí
189,0242 Kč - 135,0172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
Zámky s výklopnou rukojetí 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) polyamid černá

20053741

Cenové rozmezí
231,5368 Kč - 165,3835 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Délka montážního otvoru
    50.0 mm
  • Šířka montážního otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Zámky s výklopnou rukojetí 28.5 mm 45.0 mm No Lock polyamid černá

20053963

Cenové rozmezí
189,0242 Kč - 135,0172 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    100.0 mm
  • Délka čela
    160.0 mm
  • Šířka čela
    35.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm