Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí Provedení se stejným klíči 24.5 mm polyamid přírodní

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20061647

Staré objednací číslo:

108220534E

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 370,5224 Kč
25 + 264,6589 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

370,52 Kč

1 x 370,5224 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 160.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška hlavy 9.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 24.5 mm
Délka montážního otvoru 50.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava pochromováno
Typ rukojeti Výklopná rukojeť uzamykatelná klíčem
Zahrnuje Two keys supplied with each latch
Typ klíče Euro klíč
Materiál západky polyamid
Provedení univerzální
Specifikace nestlačuje se
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás