20061685
108223236E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 1 596,6164 Kč |
25 - 49 | 1 140,4403 Kč |
50 + | 1 030,9199 Kč |
Délka rukojeti | 160.0 mm |
---|---|
Délka rukojeti | 6.299 in |
Šířka rukojeti | 35.0 mm |
Šířka rukojeti | 1.378 in |
Výška hlavy | 9.0 mm |
Výška hlavy | 0.354 in |
Výška pouzdra | 18.5 mm |
Výška pouzdra | 0.728 in |
Maximální rozpětí zachycení | 26.5 mm |
Maximální rozpětí zachycení | 1.043 in |
Délka montážního otvoru | 50.0 mm |
Délka montážního otvoru | 1.969 in |
Šířka montážního otvoru | 25.0 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.984 in |
Povrchová úprava | černý polyamid |
Typ rukojeti | Výklopná rukojeť uzamykatelná klíčem |
Zahrnuje | Two keys supplied with each latch |
Typ klíče | S odlišnými klíči |
Materiál západky | polyamid |
Provedení | univerzální |
Specifikace | Třída ochrany IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Normy | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.