Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí Bez klíče 26.5 mm polyamid černá

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20053956

Staré objednací číslo:

2182036E

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 183,5186 Kč
25 + 131,0847 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

183,52 Kč

1 x 183,5186 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 160.0 mm
Šířka rukojeti 35.0 mm
Výška hlavy 12.0 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Maximální rozpětí zachycení 26.5 mm
Délka montážního otvoru 50.0 mm
Šířka montážního otvoru 25.0 mm
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Typ rukojeti Výklopná rukojeť neuzamykatelná
Typ klíče Bez klíče
Materiál západky polyamid
Provedení univerzální
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás