10027561
SRLAHS-10-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9283 Kč |
5000 - 9999 | 2,3008 Kč |
10000 - 24999 | 2,0079 Kč |
25000 + | 1,7709 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
Průměr otvoru A | 4.8 mm |
Průměr otvoru A | 0.189 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 5.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.22 in |
Tloušťka panelu A | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu A | 0.031 - 0.079 in |
Tloušťka panelu B | 2.7 - 3.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.106 - 0.146 in |
Délka rozpěrky | 15.9 mm |
Délka rozpěrky | 0.626 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Průměr otvoru B | 4.1 mm |
Průměr otvoru B | 0.161 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.