Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

Tato zamykací rozpěrka se upevňuje do panelu pomocí zasouvacího nýtu z našeho sortimentu SR. Horní zámek má křídla pro pevnější spoj. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10027578

Staré objednací číslo:

SRLAHS-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9283 Kč
5000 - 9999 2,3008 Kč
10000 - 24999 2,0079 Kč
25000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 928,30 Kč

1000 x 2,9283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Průměr otvoru A 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy A 5.6 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 3.7 - 4.7 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás