Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

Tato zamykací rozpěrka se upevňuje do panelu pomocí zasouvacího nýtu z našeho sortimentu SR. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10027653

Staré objednací číslo:

SRLCBS-14-01

89 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,6893 Kč
5000 + 4,6435 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 689,30 Kč

1000 x 5,6893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.7 - 6.7 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás