10027691
SRLCBS-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 7999 | 5,6893 Kč |
8000 + | 4,6435 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.7 - 3.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.026 - 0.146 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Průměr otvoru B | 4.1 mm |
Průměr otvoru B | 0.161 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.