Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

Tento distanční sloupek pro desku plošných spojů má žebrované tělo a horní část se závitem. Ve spodní části má montážní otvor pro spínací nýt, kompatibilní nýty viz náš sortimenu spínacích nýtů SR. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10027813

Staré objednací číslo:

SRSCBS-10-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,1157 Kč
5000 - 9999 4,5041 Kč
10000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 115,70 Kč

1000 x 8,1157 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění vnějším závitem
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.7 - 4.7 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás