10112793
SRSCBS-16-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 8,1157 Kč |
5000 - 9999 | 4,5041 Kč |
10000 + | 4,016 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění vnějším závitem |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.7 - 8.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.026 - 0.343 in |
Délka rozpěrky | 25.4 mm |
Délka rozpěrky | 1 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Průměr otvoru B | 4.1 mm |
Průměr otvoru B | 0.161 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.