Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid

Tento distanční sloupek pro desku plošných spojů má žebrované tělo a horní část se závitem. Ve spodní části má montážní otvor pro spínací nýt, kompatibilní nýty viz náš sortimenu spínacích nýtů SR. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10488119

Staré objednací číslo:

SRSCBS-6-01

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0745 Kč
5000 - 9999 2,4215 Kč
10000 - 24999 2,1223 Kč
25000 + 1,8774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 074,50 Kč

1000 x 3,0745 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění vnějším závitem
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.7 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás