Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Nové objednací číslo:

10027769

Staré objednací číslo:

SRSCBS-M4-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8794 Kč
5000 - 9999 2,8192 Kč
10000 - 24999 2,7629 Kč
25000 + 2,7067 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 879,40 Kč

1000 x 2,8794 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění vnějším závitem
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 4.7 - 5.7 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás