Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Nové objednací číslo:

10112786

Staré objednací číslo:

SRSCBS-M4-16-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8149 Kč
5000 + 4,7271 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění vnějším závitem
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do otvoru
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 7.2 - 8.7 mm
Délka rozpěrky 25.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Průměr otvoru B 4.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás