Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Jazýček se prodává samostatně
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Provedení západky | Zajištění v otevřené poloze | Barva | Materiál západky | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894,4909 Kč - 1 252,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 911,3071 Kč - 1 275,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 126,053 Kč - 140,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 127,6269 Kč - 141,8075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 128,0779 Kč - 142,3086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 128,0779 Kč - 142,3086 Kč | 85 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 125,1529 Kč - 139,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 214,4058 Kč - 214,4058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Bez uzamykatelné vložky
|
šedá
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 912,6095 Kč - 1 277,6532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 766,7143 Kč - 1 192,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 912,6095 Kč - 1 277,6532 Kč | 17 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 613,3714 Kč - 954,1333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm