Menu Vyhledávání

Západky otočné – příslušenství

Skladem

Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Šířka Délka Typ Koupit
6,0146 Kč - 6,6828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
35.0 mm
Montážní konzola
4,1644 Kč - 6,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
16.4 mm
Zajišťovací svorka
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
3,525 Kč - 3,9165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
14.4 mm
Zajišťovací svorka
162,5067 Kč - 180,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
162,5067 Kč - 180,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
137,5058 Kč - 152,7841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
18,8581 Kč - 20,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
122,2501 Kč - 135,8333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
142,406 Kč - 158,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
127,6251 Kč - 141,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
151,8837 Kč - 168,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
174,0077 Kč - 193,3419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
22,2712 Kč - 24,746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
147,7559 Kč - 164,1732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
127,6251 Kč - 141,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
186,348 Kč - 207,0534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • z/ze 2
Prvky montážní 35.0 mm 20.0 mm ocel

10134627

Cenové rozmezí
6,6828 Kč - 6,0146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    35.0 mm
  • Šířka
    20.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.5 mm
  • Typ
    Montážní konzola
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Svorky zajišťovací 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Cenové rozmezí
6,4779 Kč - 4,1644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    16.4 mm
  • Šířka
    6.3 mm
  • Velikost otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Zajišťovací svorka
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Šroub M6 12.5 mm 38.0 mm ocel

10561010


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    38.0 mm
  • Šířka
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Kompatibilita
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Svorky zajišťovací 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Cenové rozmezí
3,9165 Kč - 3,525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    14.4 mm
  • Šířka
    6.3 mm
  • Velikost otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Zajišťovací svorka
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Lanka pro otočné západky 2000.0 mm ocel pozinkováno

20068363

Cenové rozmezí
180,563 Kč - 162,5067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068233

Cenové rozmezí
180,563 Kč - 162,5067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanka pro otočné západky M6 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068288


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Lanka pro otočné západky M6 2000.0 mm ocel pozinkováno

20068264

Cenové rozmezí
152,7841 Kč - 137,5058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Šroub M8 25.4 mm 40.0 mm ocel

20080556

Cenové rozmezí
20,9533 Kč - 18,8581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    40.0 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabely 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm ocel

20068219

Cenové rozmezí
135,8333 Kč - 122,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanka pro otočné západky M6 1500.0 mm ocel pozinkováno

20068257

Cenové rozmezí
158,2288 Kč - 142,406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabely 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm ocel

20068325

Cenové rozmezí
141,8058 Kč - 127,6251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Lanka pro otočné západky M6 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068240

Cenové rozmezí
168,7595 Kč - 151,8837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Lanka pro otočné západky 4.0 mm 1000.0 mm ocel pozinkováno

20068349

Cenové rozmezí
193,3419 Kč - 174,0077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    4.0 mm
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068271


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Šroub M8 25.4 mm 38.1 mm ocel

20080563

Cenové rozmezí
24,746 Kč - 22,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    38.1 mm
  • Šířka
    25.4 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabely 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm ocel

20068226

Cenové rozmezí
164,1732 Kč - 147,7559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Lanka pro otočné západky M6 1500.0 mm ocel pozinkováno

20068295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1500.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabely 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm ocel

20068318

Cenové rozmezí
141,8058 Kč - 127,6251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068332

Cenové rozmezí
207,0534 Kč - 186,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000