Menu Vyhledávání

Zarážky do teleskopických trubek

Skladem

Zarážky do teleskopických trubek slouží k zajištění dvou teleskopických trubek na místě.

Snadná instalace: vyvrtejte do trubky 1/4 palcový otvor. To umožní, aby zámek trubky snadno zapadl na místo.

Tyto zarážky jsou vybaveny kovovým čepem, který dodává větší pevnost. Tyto zarážky lze také znovu použít, díky čemuž jsou vysoce ekonomické.

  • Materiál: polypropylen (PP)
  • Barva: šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Pin Length Koupit
13,4704 Kč - 47,9565 Kč 5477 Skladem
polypropylen
10280300 13,4704 Kč - 52,1699 Kč 300 Skladem
polypropylen
Zarážky trubek 6.0 mm 25.0 mm šedá

10280294

Cenové rozmezí
47,9565 Kč - 13,4704 Kč

Skladové zásoby
5477 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zarážky trubek 6.0 mm 28.0 mm šedá

10280300

Cenové rozmezí
52,1699 Kč - 13,4704 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    7318190090