Menu Vyhledávání

Zarážky dveřní M6 36.0 mm 18.0 mm pryž nitrilová NBR

Tyto černé dveřní zarážky jsou určeny k tomu, aby se dveře zcela nezavřely, a mohou se používat místo podpěr krytů. Při kontaktu s dveřmi efektivně tlumí náraz. Jsou vhodné pro venkovní skříně, generátory, kompresory a rozvaděčové skříně.
Nové objednací číslo:

10237267

Staré objednací číslo:

34008001

437 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 150,7873 Kč
50 - 199 107,7052 Kč
200 - 999 76,5694 Kč
1000 + 38,2777 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

753,94 Kč

5 x 150,7873 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr základny 36.0 mm
Průměr otvoru 20.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž nitrilová NBR
Typ Door Holdback
Způsob montáže M6 Pin
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás