Menu Vyhledávání

Zarážky dveřní

Skladem

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiál: pryž nitrilová NBR, ocel, zinek tlakově litý Barva: černá, červená Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Způsob montáže Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zinek tlakově litý
With Flange for Surface Mounting
A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
ocel
Internal M8 Thread
B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
zinek tlakově litý
With Flange for Surface Mounting
A
10237267 67,5375 Kč - 105,0582 Kč 36 Skladem
černá
pryž nitrilová NBR
Vnější závit M6
Nástěnný doraz / zarážka dveří
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
zinek tlakově litý
With Flange for Surface Mounting
A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
zinek tlakově litý
With Flange for Surface Mounting
A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ocel
Internal M8 Thread
B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
ocel
Internal M8 Thread
B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
ocel
Internal M8 Thread
B
Zarážky dveří 55.0 mm černá zinek tlakově litý

10504253


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    55.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zarážky dveří 55.0 mm červená ocel

10504260


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    55.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    17.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    B
Zarážky dveří 55.0 mm červená zinek tlakově litý

10504246


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    55.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zarážky dveřní M6 36.0 mm 18.0 mm pryž nitrilová NBR

10237267

Cenové rozmezí
105,0582 Kč - 67,5375 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Výška pod záhyb
    22.0 mm
  • Celková hloubka
    40.0 mm
  • Délka hlavy
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Celkový průměr
    36.0 mm
Zarážky dveří 40.0 mm černá zinek tlakově litý

10504215


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    40.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zarážky dveří 40.0 mm červená zinek tlakově litý

10504208


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    40.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    45.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Zarážky dveří 40.0 mm černá ocel

10504239


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    40.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    17.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    B
Zarážky dveří 40.0 mm červená ocel

10504222


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    40.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    17.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    B
Zarážky dveří 55.0 mm černá ocel

10504277


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ramene
    55.0 mm
  • Průměr rozšířené části páčky
    17.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    B