Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
1,8815 Kč - 1,8815 Kč 113942 Skladem
13.5 mm
bílá
9.5 mm
7.2 mm
2
3,0018 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
černá
20.0 mm
7.5 mm
3
2,0969 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
černá
14.3 mm
7.4 mm
2
1,7953 Kč - 1,7953 Kč 32000 Skladem
10.4 mm
bílá
6.0 mm
7.1 mm
1
1,7953 Kč - 1,7953 Kč 78 Skladem
10.4 mm
šedá
6.0 mm
7.1 mm
1
2,7002 Kč - 3,763 Kč 16000 Skladem
22.8 mm
bílá
18.0 mm
7.5 mm
3
1,824 Kč - 1,824 Kč 73000 Skladem
10.4 mm
černá
6.4 mm
7.1 mm
1
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 250 Skladem
24.0 mm
šedá
19.1 mm
7.5 mm
4
1,7235 Kč - 1,7235 Kč 2000 Skladem
7.0 mm
černá
4.0 mm
7.1 mm
1
2,7002 Kč - 3,763 Kč 2500 Skladem
22.8 mm
šedá
18.0 mm
7.5 mm
4
3,3321 Kč - 4,6248 Kč 2750 Skladem
27.4 mm
bílá
22.2 mm
7.6 mm
3
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 12500 Skladem
29.2 mm
šedá
24.0 mm
7.6 mm
4
3,8635 Kč - 5,3717 Kč 1750 Skladem
29.2 mm
černá
24.0 mm
7.6 mm
3
2,255 Kč - 3,1454 Kč 28500 Skladem
20.4 mm
bílá
15.9 mm
7.4 mm
3
3,0018 Kč - 4,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
šedá
20.0 mm
7.5 mm
4
3,3321 Kč - 4,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.4 mm
černá
22.2 mm
7.6 mm
3
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 24680 Skladem
24.0 mm
černá
19.1 mm
7.5 mm
3
4,0215 Kč - 5,5728 Kč 33250 Skladem
30.6 mm
bílá
25.4 mm
7.6 mm
3
3,3321 Kč - 4,6248 Kč 9500 Skladem
27.4 mm
šedá
22.2 mm
7.6 mm
4
2,8438 Kč - 4,4956 Kč 13925 Skladem
24.0 mm
bílá
19.1 mm
7.5 mm
3
  • z/ze 5
Plechový kryt 9.5 mm 13.5 mm bílá PA66

10126691

Cenové rozmezí
1,8815 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
113942 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Záslepky do plechu 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 černá

10126981

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.3 mm 18.7 mm černá PA66

10126868

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm bílá PA66

10126608

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.0 mm 10.4 mm šedá PA66

10126615

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 18.0 mm 22.8 mm bílá PA66

10126905

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 6.4 mm 10.4 mm černá PA66

10126653

Cenové rozmezí
1,824 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
73000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm šedá PA66

10126943

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 4.0 mm 7.0 mm černá PA66

10126592

Cenové rozmezí
1,7235 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 18.0 mm 22.8 mm šedá PA66

10126912

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm bílá PA66

10126998

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm šedá PA66

10127032

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 24.0 mm 29.2 mm černá PA66

10127049

Cenové rozmezí
5,3717 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm bílá PA66

10126875

Cenové rozmezí
3,1454 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 20.0 mm 24.8 mm šedá PA66

10126974

Cenové rozmezí
4,7684 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm černá PA66

10127018

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm černá PA66

10126950

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
24680 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 25.4 mm 30.6 mm bílá PA66

10127056

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
33250 Skladem
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 22.2 mm 27.4 mm šedá PA66

10127001

Cenové rozmezí
4,6248 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 19.1 mm 24.0 mm bílá PA66

10126936

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
13925 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm