Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Celková výška | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,4711 Kč - 222,4711 Kč | 50 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
víko organizéru
|
|||||
117,6918 Kč - 117,6918 Kč | 6 Skladem |
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
plochý organizér se základními upevňovacími prvky
|
|||||
22,1438 Kč - 27,5683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
zelená
|
|
|
závěs dělicího zásobníku
|
|||||
235,0352 Kč - 287,8431 Kč | 2 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
plochý organizér se základními upevňovacími prvky
|
|||||
22,1438 Kč - 27,5683 Kč | 40 Skladem |
|
červená
|
|
|
závěs dělicího zásobníku
|
|||||
310,2102 Kč - 310,2102 Kč | 20 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
plochý organizér se základními upevňovacími prvky
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku