Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.
Produktová řada: SR5471
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka těla | Celková šířka těla | Povrchová úprava | Průměr šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10208038 | 336,0525 Kč - 718,2616 Kč | 43 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 528,7692 Kč - 1 115,1907 Kč | 5 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 985,6245 Kč - 4 048,6696 Kč | 5 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10095669 | 126,8049 Kč - 197,2522 Kč | 5 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 382,0955 Kč - 779,5918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 192,5934 Kč - 406,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 187,5192 Kč - 291,6968 Kč | 15 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 555,9002 Kč - 1 188,1544 Kč | 50 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10208021 | 194,6555 Kč - 410,21 Kč | 100 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 10208069 | 332,2463 Kč - 710,1271 Kč | 15 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.894 in
73.5 mm
|
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.894 in
73.5 mm
|
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.197 in
132.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 10352595 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm