Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
1 044,0548 Kč - 1 044,0548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
1 917,6853 Kč - 1 917,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 350,9837 Kč - 1 378,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
2 901,7607 Kč - 2 901,7607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 464,5317 Kč - 2 464,5317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
3 960,2931 Kč - 3 960,2931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
3 504,8636 Kč - 3 504,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 632,0603 Kč - 2 632,0603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 901,7607 Kč - 2 901,7607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 753,4659 Kč - 1 753,4659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 632,0603 Kč - 2 632,0603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
3 740,6446 Kč - 3 740,6446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 350,9837 Kč - 1 378,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
751,6035 Kč - 766,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 528,0263 Kč - 1 528,0263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
751,6035 Kč - 766,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 350,9837 Kč - 1 378,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 407,4479 Kč - 2 407,4479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
4 622,9618 Kč - 4 622,9618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 037,6441 Kč - 2 037,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 438.6 mm polyethylen

10308424

Cenové rozmezí
1 044,0548 Kč - 1 044,0548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 685.8 mm polyethylen

10241912

Cenové rozmezí
1 917,6853 Kč - 1 917,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 495.3 mm polyethylen

10308615

Cenové rozmezí
1 378,6983 Kč - 1 350,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1066.8 mm polyethylen

10308523

Cenové rozmezí
2 901,7607 Kč - 2 901,7607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 990.6 mm polyethylen

10241981

Cenové rozmezí
2 464,5317 Kč - 2 464,5317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1295.4 mm polyethylen

10242162

Cenové rozmezí
3 960,2931 Kč - 3 960,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1168.4 mm polyethylen

10247143

Cenové rozmezí
3 504,8636 Kč - 3 504,8636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1041.4 mm polyethylen

10241998

Cenové rozmezí
2 632,0603 Kč - 2 632,0603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1092.2 mm polyethylen

10242001

Cenové rozmezí
2 901,7607 Kč - 2 901,7607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 635.0 mm polyethylen

10241905

Cenové rozmezí
1 753,4659 Kč - 1 753,4659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1016.0 mm polyethylen

10247150

Cenové rozmezí
2 632,0603 Kč - 2 632,0603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1244.6 mm polyethylen

10308431

Cenové rozmezí
3 740,6446 Kč - 3 740,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 482.6 mm polyethylen

10242124

Cenové rozmezí
1 378,6983 Kč - 1 350,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 355.6 mm polyethylen

10241868

Cenové rozmezí
766,9087 Kč - 751,6035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 533.4 mm polyethylen

10241882

Cenové rozmezí
1 528,0263 Kč - 1 528,0263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 381.0 mm polyethylen

10242117

Cenové rozmezí
766,9087 Kč - 751,6035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 457.2 mm polyethylen

10242179

Cenové rozmezí
1 378,6983 Kč - 1 350,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 939.8 mm polyethylen

10241974

Cenové rozmezí
2 407,4479 Kč - 2 407,4479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1397.0 mm polyethylen

10242155

Cenové rozmezí
4 622,9618 Kč - 4 622,9618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 787.4 mm polyethylen

10241943

Cenové rozmezí
2 037,6441 Kč - 2 037,6441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen