Menu Vyhledávání

Závitová vložka M8 30.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

Čtvercové zátky do jeklů se závitem M8 pro nastavitelné nožičky. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Navrženo pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrobeno z černého polyamidu.
Nové objednací číslo:

10248195

Staré objednací číslo:

461353

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 70,5089 Kč
400 + 32,7223 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

2 820,36 Kč

40 x 70,5089 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Velikost závitu M8
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás