Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Materiál vložky Barva AxA Materiál těla Koupit
86,7086 Kč - 168,8589 Kč 8 Skladem
2.0 mm
M10
Hliníková slitina
přírodní
25.0 mm
hliník tlakově litý
10163962 166,4657 Kč - 278,5383 Kč 3120 Skladem
1.5 mm
M10
Hliníková slitina
přírodní
40.0 mm
hliník tlakově litý
30,5641 Kč - 66,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
polyamid
černá
30.0 mm
polyamid
41,7918 Kč - 90,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Kov
černá
25.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
19,5765 Kč - 42,2936 Kč 600 Skladem
1.0 mm
M6
ocel
přírodní
ocel
26,3702 Kč - 57,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
ocel
přírodní
ocel
556,7338 Kč - 1 235,6688 Kč 28 Skladem
2.0 mm
M16
ocel nerezavějící
černá
50.0 mm
polyamid
116,8224 Kč - 279,5848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
Hliníková slitina
přírodní
30.0 mm
hliník tlakově litý
64,9536 Kč - 140,1922 Kč 40 Skladem
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Kov
černá
40.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
17,7959 Kč - 20,5003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
polyamid
černá
25.0 mm
polyamid
33,293 Kč - 72,0412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M10
polyamid
černá
30.0 mm
polyamid
46,1726 Kč - 111,5828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M10
polyamid
černá
30.0 mm
polyamid
20,8927 Kč - 20,8927 Kč 600 Skladem
1.5 mm
M8
polyamid
černá
25.0 mm
polyamid
28,6697 Kč - 33,0276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M8
polyamid
černá
30.0 mm
polyamid
32,3379 Kč - 68,5161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M8
polyamid
černá
30.0 mm
polyamid
565,0931 Kč - 1 223,0438 Kč 3 Skladem
2.0 mm
M16
ocel nerezavějící
černá
40.0 mm
polyamid
556,7338 Kč - 1 235,6688 Kč 27 Skladem
2.0 mm
M12
ocel nerezavějící
černá
50.0 mm
polyamid
30,162 Kč - 65,04 Kč 396 Skladem
1.0 mm - 2.0 mm
M10
Kov
černá
25.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
23,3729 Kč - 26,9321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
polyamid
černá
25.0 mm
polyamid
20,9347 Kč - 24,1016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M8
polyamid
černá
25.0 mm
polyamid
  • z/ze 8
Závitová vložka Čtvercové 25.0 mm 2.0 mm hliník tlakově litý

10163931

Cenové rozmezí
168,8589 Kč - 86,7086 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    hliník tlakově litý
  • Materiál vložky
    Hliníková slitina
Závitová vložka Čtvercové 40.0 mm 1.5 mm hliník tlakově litý

10163962

Cenové rozmezí
278,5383 Kč - 166,4657 Kč

Skladové zásoby
3120 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    hliník tlakově litý
  • Materiál vložky
    Hliníková slitina
Závitová vložka Čtvercové M8 30.0 mm 1.5 mm polyamid

10289884

Cenové rozmezí
66,0443 Kč - 30,5641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka Čtvercové 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou

10164068

Cenové rozmezí
90,3971 Kč - 41,7918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Materiál vložky
    Kov
Kluzáky s narážecím ježkem Čtvercové M6 25.0 mm 1.0 mm ocel

10291832

Cenové rozmezí
42,2936 Kč - 19,5765 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Gauge
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál těla
    ocel
  • Materiál vložky
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky s narážecím ježkem Čtvercové M10 38.0 mm 1.5 mm ocel

10291870

Cenové rozmezí
57,049 Kč - 26,3702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    ocel
  • Materiál vložky
    ocel
  • Barva
    přírodní
Závitová vložka Čtvercové M16 50.0 mm 2.0 mm polyamid

10274255

Cenové rozmezí
1 235,6688 Kč - 556,7338 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Závitová vložka Čtvercové 30.0 mm 1.5 mm hliník tlakově litý

10163948

Cenové rozmezí
279,5848 Kč - 116,8224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    hliník tlakově litý
  • Materiál vložky
    Hliníková slitina
Závitová vložka Čtvercové 40.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou

10164105

Cenové rozmezí
140,1922 Kč - 64,9536 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Materiál vložky
    Kov
Závitová vložka Čtvercové M10 25.0 mm 1.5 mm polyamid

10435540

Cenové rozmezí
20,5003 Kč - 17,7959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka Čtvercové M10 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10289921

Cenové rozmezí
72,0412 Kč - 33,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka Čtvercové M10 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10289976

Cenové rozmezí
111,5828 Kč - 46,1726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka Čtvercové M8 25.0 mm 1.5 mm polyamid

10435519

Cenové rozmezí
20,8927 Kč - 20,8927 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka Čtvercové M8 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10435564

Cenové rozmezí
33,0276 Kč - 28,6697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka Čtvercové M8 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10289891

Cenové rozmezí
68,5161 Kč - 32,3379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Závitová vložka Čtvercové M16 40.0 mm 2.0 mm polyamid

10274200

Cenové rozmezí
1 223,0438 Kč - 565,0931 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
Závitová vložka Čtvercové M12 50.0 mm 2.0 mm polyamid

10274248

Cenové rozmezí
1 235,6688 Kč - 556,7338 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
Závitová vložka Čtvercové 25.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou

10164143

Cenové rozmezí
65,04 Kč - 30,162 Kč

Skladové zásoby
396 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm - 2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál těla
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Materiál vložky
    Kov
Závitová vložka Čtvercové M10 25.0 mm 1.5 mm polyamid

10435588

Cenové rozmezí
26,9321 Kč - 23,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka Čtvercové M8 25.0 mm 1.5 mm polyamid

10435526

Cenové rozmezí
24,1016 Kč - 20,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm