Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 40.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

Čtvercové zátky do jeklů se závitem M10 pro nastavitelné nožičky. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Navrženo pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrobeno z černého polyamidu.
Nové objednací číslo:

10248225

Staré objednací číslo:

461356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
32 - 319 65,0051 Kč
320 + 30,1635 Kč
Standardní balení: 320

Objednávejte násobky 32

Cena celkem:

2 080,16 Kč

32 x 65,0051 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás