Menu Vyhledávání

Závitová vložka 30.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

Vysoce odolné čtvercové zátky do jeklů se závitem M16. Jsou navrženy pro vysoké zatížení. Jsou navrženy pro výškově stavitelné nohy pro stroje a zařízení. Vyrobeno z černého polyamidu (PA).
Nové objednací číslo:

10274149

Staré objednací číslo:

493624

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 162,9066 Kč
24 + 511,5693 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 162,91 Kč

1 x 1 162,9066 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
H 27.0 mm
h 6.0 mm
T 1.5 mm
Velikost závitu M16
Maximální statická nosnost 5500 N
Materiál polyamid
Materiál vložky ocel nerezavějící
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás