Menu Vyhledávání

Závitová vložka 40.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

Vysoce odolné čtvercové zátky do jeklů se závitem M20. Jsou navrženy pro vysoké zatížení. Jsou navrženy pro výškově stavitelné nohy pro stroje a zařízení. Vyrobeno z černého polyamidu (PA).
Nové objednací číslo:

10274217

Staré objednací číslo:

493632

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 187,4211 Kč
24 - 119 603,0038 Kč
120 + 507,2744 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 187,42 Kč

1 x 1 187,4211 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
H 35.0 mm
h 8.0 mm
T 2.0 mm
Velikost závitu M20
Maximální statická nosnost 8000 N
Materiál polyamid
Materiál vložky ocel nerezavějící
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás