Menu Vyhledávání

Závitová vložka 50.0 mm Čtvercové 1.5 mm polyamid černá

Vysoce odolné čtvercové zátky do jeklů se závitem M12. Jsou navrženy pro vysoké zatížení. Jsou navrženy pro výškově stavitelné nohy pro stroje a zařízení. Vyrobeno z černého polyamidu (PA).
Nové objednací číslo:

10274224

Staré objednací číslo:

493633

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 15 1 199,6784 Kč
16 - 47 548,634 Kč
48 + 461,5782 Kč
Standardní balení: 16

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 199,68 Kč

1 x 1 199,6784 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
T 1.5 mm
Velikost závitu M12
Maximální statická nosnost 9500 N
Materiál polyamid
Materiál vložky ocel nerezavějící
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás