Menu Vyhledávání

Závitová vložka Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm polyamid černá

Horizontální zátky do čtvercových trubek se závitem mají vložku M10.S vnitřním závitem pro výškově stavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Vyrobeno z černého polyamidu.
Nové objednací číslo:

10435588

Staré objednací číslo:

499253

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 26,1477 Kč
300 + 22,6921 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 614,77 Kč

100 x 26,1477 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
A 12.5 mm
B 30.0 mm
T 1.5 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás