Menu Vyhledávání

Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 50.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

Závitové vsuvky do čtvercových dutých profilů s vnitřním závitem M10 pro nastavitelné nožičky. Omezuje potřebu vrtání, což může ušetřit čas i námahu. Jsou určeny pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrábějí se z šedého vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Nové objednací číslo:

10303900

Staré objednací číslo:

551732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 41,0558 Kč
250 + 19,062 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 026,40 Kč

25 x 41,0558 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás