Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 kulaté 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Zátky do trubek se závitem mají vložku M10 pro nastavitelné nožičky. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Navrženo pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné externí komponenty. Vyrobeno z černého vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Nové objednací číslo:

10404430

Staré objednací číslo:

566011037904

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 121,178 Kč
250 - 999 33,927 Kč
1000 + 28,8373 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 029,45 Kč

25 x 121,178 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Minimální tloušťka stěny 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás