Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm hliník tlakově litý

Čtvercové zátky do jeklů se závitem M10 pro nastavitelné nožičky. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Navrženo pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrobeno z tlakově litého hliníku.
Nové objednací číslo:

10163924

Staré objednací číslo:

PZAS250-15M10

74 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 208,3732 Kč
400 + 84,1831 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

8 334,93 Kč

40 x 208,3732 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Maximální tloušťka stěny 1.5 mm
Materiál hliník tlakově litý
Barva Chrom
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás