Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 Čtvercové 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou černá

Závitové vsuvky do čtvercových dutých profilů se závitem M10 pro nastavitelné nožičky. Omezuje potřebu vrtání, což může ušetřit čas i námahu. Jsou určeny pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrábějí se z černého vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Nové objednací číslo:

10164075

Staré objednací číslo:

PZML300-RM10B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 87,0205 Kč
250 + 40,3715 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 175,51 Kč

25 x 87,0205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás