Menu Vyhledávání

Závitová vložka M8 Čtvercové 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou černá

Čtvercové zátky do jeklů se závitem M8 pro nastavitelné nožičky. Není potřeba profily zavařit a frézovat do nich následně závity, což může ušetřit čas i námahu. Navrženo pro výškově nastavitelné nožičky, kolečka, kluzáky nebo jiné komponenty. Vyrobeno z černého vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Nové objednací číslo:

10164082

Staré objednací číslo:

PZMN300-1020M08

756 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 40,4608 Kč
500 + 18,7777 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 023,04 Kč

50 x 40,4608 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Minimální tloušťka stěny 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás