Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové – zkosené

Skladem

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Snadná montáž pro nábytek a stavebnictví.Ideální na konce trubek nebo nepravidelné povrchy a na trubky, které se spojují se zkosenými povrchy.Jsou navrženy tak, aby byly odolné a trvanlivé. Materiál: polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1555

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 Provedení hlavy L1 T1 Typ Koupit
5,4291 Kč - 12,3093 Kč 1268 Skladem
1.2 mm
2,7203 Kč - 3,8084 Kč 2495 Skladem
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
4,8596 Kč - 9,4829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
1,8618 Kč - 2,9546 Kč 3300 Skladem
1.2 mm
10261255 1,4577 Kč - 2,041 Kč 200 Skladem
1.0 mm
2.0 mm
5,86 Kč - 13,1773 Kč 4900 Skladem
1.0 mm
1.5 mm
6,0256 Kč - 8,4713 Kč 1279 Skladem
1.0 mm
Flat
2.0 mm
1
Zátka do jeklu 1.2 mm černá LDPE - PIR

10127582

Cenové rozmezí
12,3093 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
1268 Skladem
Parametry
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Čtvercové Zátka do jeklu 1.6 mm 1.2 mm černá LDPE - PIR

10093252

Cenové rozmezí
3,8084 Kč - 2,7203 Kč

Skladové zásoby
2495 Skladem
Parametry
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Provedení hlavy
    Angled
  • Typ
    3
Čtvercové Zátka do jeklu 1.6 mm 1.2 mm černá LDPE - PIR

10093245

Cenové rozmezí
9,4829 Kč - 4,8596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Provedení hlavy
    Angled
  • Typ
    3
Zátka do jeklu

10092958

Cenové rozmezí
2,9546 Kč - 1,8618 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10261255

Cenové rozmezí
2,041 Kč - 1,4577 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátka do jeklu 1.5 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

10092941

Cenové rozmezí
13,1773 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Čtvercové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246726

Cenové rozmezí
8,4713 Kč - 6,0256 Kč

Skladové zásoby
1279 Skladem
Parametry
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Provedení hlavy
    Flat
  • Typ
    1