Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | h | Barva | Materiál | Provedení rukojeti | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1131 Kč - 6,6213 Kč | 7500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,3467 Kč - 31,4403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,9749 Kč - 7,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,2031 Kč - 31,2248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
bez tvarování pro prsty
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 7,9714 Kč | 2402 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,1365 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4524 Kč - 9,232 Kč | 3500 Skladem |
|
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1562 Kč - 10,7312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.272 in
6.9 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,1528 Kč - 30,1421 Kč | 1400 Skladem |
|
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10084649 | 6,3483 Kč - 13,3315 Kč | 1180 Skladem |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
| 10,5423 Kč - 21,9359 Kč | 400 Skladem |
|
0.402 in
10.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,4489 Kč - 13,4929 Kč | 50 Skladem |
|
0.449 in
11.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,0646 Kč - 5,2998 Kč | 9000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8744 Kč - 7,5979 Kč | 5500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 31,627 Kč - 58,9428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 39,1532 Kč - 97,0544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 6,1472 Kč - 12,9093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 6,2908 Kč - 8,1437 Kč | 3447 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,0541 Kč - 32,2725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 7,684 Kč - 15,5444 Kč | 900 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
bez tvarování pro prsty
|
2.815 in
71.5 mm