Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 125.0 mm 13.0 mm polyethylen bílá

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10071373

Staré objednací číslo:

10543

10930 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 56,0769 Kč
300 + 20,5124 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 682,31 Kč

30 x 56,0769 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 125.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.0 mm
h 13.0 mm
Barva bílá
Materiál polyethylen
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás