Menu Vyhledávání

Zátky do papírových tubusů

Skladem

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 43
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h Barva H Provedení rukojeti d h1 Typ Koupit
1,7378 Kč - 3,5034 Kč 120500 Skladem
10.8 mm
bílá
11.7 mm
bez tvarování pro prsty
50.0 mm
1.2 mm
8,6464 Kč - 24,7765 Kč 772 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
bez tvarování pro prsty
100.0 mm
1.5 mm
2,7863 Kč - 7,1094 Kč 4375 Skladem
10.7 mm
bílá
12.0 mm
bez tvarování pro prsty
60.0 mm
1.3 mm
21,1277 Kč - 57,7592 Kč 1050 Skladem
13.0 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
125.0 mm
1.0 mm
6,1616 Kč - 12,9395 Kč 6395 Skladem
7.8 mm
bílá
8.0 mm
s tvarováním pro prsty
30.0 mm
1.0 mm
1,6948 Kč - 3,7322 Kč 1000 Skladem
10.8 mm
červená
11.7 mm
s tvarováním pro prsty
50.0 mm
1.2 mm
1
3,921 Kč - 9,9421 Kč 1500 Skladem
10.5 mm
bílá
12.0 mm
bez tvarování pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
5,4435 Kč - 10,889 Kč 126540 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
bez tvarování pro prsty
80.0 mm
1.5 mm
4,8259 Kč - 10,5734 Kč 2690 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
80.0 mm
1.5 mm
1
23,2965 Kč - 63,2826 Kč 150 Skladem
13.3 mm
červená
14.2 mm
s tvarováním pro prsty
135.0 mm
1.2 mm
1
7,1096 Kč - 20,5155 Kč 2880 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
90.0 mm
1.6 mm
1
27,9357 Kč - 67,8592 Kč 620 Skladem
13.3 mm
bílá
14.2 mm
s tvarováním pro prsty
135.0 mm
1.2 mm
1,5081 Kč - 3,7796 Kč 180200 Skladem
10.8 mm
bílá
11.6 mm
bez tvarování pro prsty
40.0 mm
1.2 mm
3,0736 Kč - 8,8374 Kč 10700 Skladem
10.7 mm
červená
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
60.0 mm
1.3 mm
1
3,7918 Kč - 8,1273 Kč 1000 Skladem
10.5 mm
červená
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
1
6,5638 Kč - 13,784 Kč 4065 Skladem
7.8 mm
červená
8.0 mm
s tvarováním pro prsty
30.0 mm
1.0 mm
1
11,8063 Kč - 11,8063 Kč 109483 Skladem
12.2 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
120.0 mm
1.8 mm
14,3197 Kč - 39,2951 Kč 3715 Skladem
12.8 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
1.3 mm
3,921 Kč - 9,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
bílá
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
1,5368 Kč - 3,4639 Kč 57200 Skladem
10.8 mm
bílá
11.6 mm
s tvarováním pro prsty
40.0 mm
1.2 mm
  • z/ze 3
Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR bílá

10069875

Cenové rozmezí
3,5034 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
120500 Skladem
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 100.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10069929

Cenové rozmezí
24,7765 Kč - 8,6464 Kč

Skladové zásoby
772 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR bílá

10069899

Cenové rozmezí
7,1094 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
4375 Skladem
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR bílá

10071373

Cenové rozmezí
57,7592 Kč - 21,1277 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR bílá

10069981

Cenové rozmezí
12,9395 Kč - 6,1616 Kč

Skladové zásoby
6395 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10092927

Cenové rozmezí
3,7322 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR bílá

10069905

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR bílá

10069912

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
126540 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10092736

Cenové rozmezí
10,5734 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
2690 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10104163

Cenové rozmezí
63,2826 Kč - 23,2965 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10092989

Cenové rozmezí
20,5155 Kč - 7,1096 Kč

Skladové zásoby
2880 Skladem
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR bílá

10071380

Cenové rozmezí
67,8592 Kč - 27,9357 Kč

Skladové zásoby
620 Skladem
Parametry
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR bílá

10069844

Cenové rozmezí
3,7796 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
180200 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR červená

10092934

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
10700 Skladem
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR červená

10093016

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR červená

10070901

Cenové rozmezí
13,784 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
4065 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR bílá

10093627

Cenové rozmezí
11,8063 Kč - 11,8063 Kč

Skladové zásoby
109483 Skladem
Parametry
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR bílá

10071366

Cenové rozmezí
39,2951 Kč - 14,3197 Kč

Skladové zásoby
3715 Skladem
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR bílá

10093580

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR bílá

10093559

Cenové rozmezí
3,4639 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
57200 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    bílá