Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3705 Kč - 2,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,0358 Kč - 2,2446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,3944 Kč - 3,8457 Kč | 2500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10077184 | 4,4622 Kč - 9,8823 Kč | 28010 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 3,765 Kč - 3,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 6,9723 Kč - 12,5637 Kč | 1900 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 4161 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 18,3092 Kč - 31,3325 Kč | 32455 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4722 Kč - 8,3502 Kč | 4500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4084 Kč - 2,9953 Kč | 100 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,3705 Kč - 2,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,52 Kč - 3,455 Kč | 1790 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 41,5686 Kč - 83,1849 Kč | 980 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,6913 Kč - 3,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,4722 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6913 Kč - 3,6081 Kč | 4850 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,0498 Kč - 2,2446 Kč | 216 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 4,4738 Kč | 2500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
zelená
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 23,9149 Kč - 51,94 Kč | 1095 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 23,3989 Kč - 60,1371 Kč | 95 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá tmavá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1