Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
Obdélníkové vložky a kluzáky jsou ideálně vhodné pro aplikace s lehkými obdélníkovými trubkami a jekly.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1552
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | T2 | L1 | h | L | h1 | T1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,465 Kč - 3,7875 Kč | 1340 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 16,3335 Kč | 2116 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4703 Kč - 8,6007 Kč | 159 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,6823 Kč - 12,2304 Kč | 1238 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 4,4661 Kč | 1567 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0736 Kč - 7,9695 Kč | 1000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,255 Kč - 5,8547 Kč | 75 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5278 Kč - 6,5807 Kč | 11548 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5871 Kč - 14,5186 Kč | 1160 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,6104 Kč - 12,0726 Kč | 46 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7809 Kč - 4,3398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 11,3179 Kč - 29,5897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm