Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - oválné

Skladem

Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.

Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.

  • Mají oválný tvar. Jsou ideální jako vysoce kvalitní dokončovací prvek.
  • Ideální pro populární měřidla velikostí.
  • Snadná montáž i demontáž a bezpečné upevnění.
Materiál: ABS, polyethylen, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, Chrom Produktová řada: SR5732, SR1557, SR1558

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 h Materiál L L1 h1 T1 Koupit
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
10,9301 Kč - 24,0865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
11,1312 Kč - 24,5605 Kč 50 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
5,0987 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
33,2788 Kč - 53,8894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
13.0 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,9389 Kč - 4,1977 Kč 9095 Skladem
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
7,0377 Kč - 12,8616 Kč 625 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
21,9895 Kč - 54,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
29,2428 Kč - 63,2037 Kč 90 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,343 Kč - 14,4397 Kč 18384 Skladem
1.5 mm
10.0 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,2945 Kč - 11,2046 Kč 200 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
polyethylen
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
9,8673 Kč - 10,4945 Kč 156 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
22,7795 Kč - 47,8369 Kč 805 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
29,2428 Kč - 63,2037 Kč 165 Skladem
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
6,1472 Kč - 8,5172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
11.5 mm
polyethylen
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,2567 Kč - 7,2676 Kč 3400 Skladem
1.2 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,0952 Kč - 12,9553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
3,4901 Kč - 7,5512 Kč 4430 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,0839 Kč - 23,1098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,3433 Kč - 13,5632 Kč 2915 Skladem
1.0 mm
11.5 mm
polyethylen
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 3
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10347911

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10216194

Cenové rozmezí
24,0865 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216231

Cenové rozmezí
24,5605 Kč - 11,1312 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10347904

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10347959

Cenové rozmezí
53,8894 Kč - 33,2788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm černá LDPE - PIR

10079751

Cenové rozmezí
4,1977 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
9095 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258026

Cenové rozmezí
12,8616 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289792

Cenové rozmezí
54,2873 Kč - 21,9895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm přírodní ABS

10289839

Cenové rozmezí
63,2037 Kč - 29,2428 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen

10246771

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
18384 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10254080

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258033

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 9,8673 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10258057

Cenové rozmezí
47,8369 Kč - 22,7795 Kč

Skladové zásoby
805 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm přírodní ABS

10289822

Cenové rozmezí
63,2037 Kč - 29,2428 Kč

Skladové zásoby
165 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm bílá polyethylen

10215951

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm černá polyethylen

10215999

Cenové rozmezí
7,2676 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
oválný Zátka do jeklu 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm šedá polyethylen

10216095

Cenové rozmezí
12,9553 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

10079775

Cenové rozmezí
7,5512 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
4430 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246801

Cenové rozmezí
23,1098 Kč - 7,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
oválný Zátka do jeklu 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246795

Cenové rozmezí
13,5632 Kč - 4,3433 Kč

Skladové zásoby
2915 Skladem
Parametry
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm