Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 160.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20574505

Staré objednací číslo:

20574505

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 37,905 Kč
150 + 34,1145 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 137,15 Kč

30 x 37,905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 160.0 mm
H 34.0 mm
h 6.0 mm
Minimální tloušťka stěny 2.0 mm
Maximální tloušťka stěny 7.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás