Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, Tmavě pochromováno, Stříbrně pochromováno, stříbrná Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9822 Kč - 21,2427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,2427 Kč - 45,9233 Kč | 43 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3752 Kč - 8,7585 Kč | 25800 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,5692 Kč - 19,6475 Kč | 1084 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 14,4397 Kč | 4072 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,0076 Kč - 47,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,8619 Kč - 26,5124 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2945 Kč - 12,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,108 Kč - 23,5264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,722 Kč - 26,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,7544 Kč - 44,8186 Kč | 35 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,108 Kč - 23,5264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,1816 Kč - 27,1458 Kč | 173 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,6556 Kč - 33,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 21,2571 Kč - 24,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,2087 Kč - 33,0202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 58,068 Kč - 67,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 19,6175 Kč - 22,9525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 28,2087 Kč - 71,3311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 18,9446 Kč - 22,1618 Kč | 190 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm