Menu Vyhledávání

Zátky do závitu NPT

Skladem

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá Produktová řada: SR1114

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID FD Barva od1 Kompatibilní velikosti závitu od2 Koupit
13,2054 Kč - 24,3612 Kč 3144 Skladem
20.6 mm
27.8 mm
modrá
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
8,9384 Kč - 16,5472 Kč 10229 Skladem
12.7 mm
19.5 mm
modrá
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
9,9564 Kč - 18,4625 Kč 5377 Skladem
15.9 mm
23.0 mm
modrá
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
10154328 10,5421 Kč - 25,7402 Kč 630 Skladem
26.2 mm
34.1 mm
modrá
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
19,2016 Kč - 54,8512 Kč 5632 Skladem
9.0 mm
15.5 mm
modrá
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
Zátky se závitem NPT 3/4" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154359

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 13,2054 Kč

Skladové zásoby
3144 Skladem
Parametry
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 3/8" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154366

Cenové rozmezí
16,5472 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
10229 Skladem
Parametry
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 1/2" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154335

Cenové rozmezí
18,4625 Kč - 9,9564 Kč

Skladové zásoby
5377 Skladem
Parametry
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 1.0" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154328

Cenové rozmezí
25,7402 Kč - 10,5421 Kč

Skladové zásoby
630 Skladem
Parametry
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Barva
    modrá
Zátky se závitem NPT 1/4" modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10154342

Cenové rozmezí
54,8512 Kč - 19,2016 Kč

Skladové zásoby
5632 Skladem
Parametry
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Barva
    modrá