Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,2737 Kč - 56,2737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.024 in
26.0 mm
|
silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 5,5441 Kč - 6,6356 Kč | 15 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 34,9592 Kč - 40,8911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.319 in
33.5 mm
|
silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 3,4327 Kč - 6,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5099 Kč - 5,3286 Kč | 3500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10248904 | 8,8475 Kč - 10,3125 Kč | 1500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
| 10377505 | 21,5155 Kč - 25,6377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.098 in
27.90 mm
|
pryž EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
|
| 14,1473 Kč - 17,0631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.642 in
16.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 55,6417 Kč - 66,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.547 in
39.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8582 Kč | 2800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,2478 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,6374 Kč - 11,1742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 22,3486 Kč - 26,5425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 21,8602 Kč - 26,2697 Kč | 14 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 80,231 Kč - 80,231 Kč | 3 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.776 in
45.1 mm
|
pryž EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 16,4311 Kč - 20,2516 Kč | 3600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 38,2627 Kč - 38,2627 Kč | 500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 15,756 Kč - 15,756 Kč | 7730 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 7,4112 Kč - 8,79 Kč | 1800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 52,3382 Kč - 52,3382 Kč | 600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.886 in
22.5 mm